- システム: V70/L12
- b1: 28 mm
- b2: 13 mm
- d1: 9,9 mm
- d2: 24 mm
- d3: 32 mm
- l1: 88 mm
- l2: 74 mm
- l3: 25 mm
- l4: 24 mm
- h1: 36 mm – 45 mm
- h2: 22 mm
- h3: 16 mm
- 重量: 381 g
show article view
- システム: V70/L12
- b1: 38 mm
- b2: 13 mm
- d1: 16,9 mm
- d2: 30 mm
- d3: 42 mm
- l1: 108 mm
- l2: 89 mm
- l3: 40 mm
- l4: 27 mm
- h1: 44 mm – 54 mm
- h2: 26 mm
- h3: 20 mm
- 重量: 800 g
show article view
- システム: V70/L12
- b1: 48 mm
- b2: 17 mm
- d1: 24,8 mm
- d2: 45 mm
- d3: 55 mm
- l1: 108 mm
- l2: 84 mm
- l3: 25 mm
- l4: 27 mm
- h1: 54 mm – 68 mm
- h2: 32 mm
- h3: 26 mm
- 重量: 1391 g
show article view
- システム: V70/L12
- b1: 58 mm
- b2: 17 mm
- d1: 34,9 mm
- d2: 52 mm
- d3: 68 mm
- l1: 128 mm
- l2: 99 mm
- l3: 40 mm
- l4: 27 mm
- h1: 68 mm – 82 mm
- h2: 44 mm
- h3: 38 mm
- 重量: 3000 g
show article view
データシート EH 1163.000 - EH 1163.300 穴サポート – 高さ調整型