1163.000 - 穴サポート
高さ調整型

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
製品番号:
1163.000
資料
穴サポート
  • システム: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • 重量: 381 g
穴サポート

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1163.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類