クランプ・ベース

EH 1013.600 - EH 1113.800

検索結果は 6 ヒットしました

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
製品番号:
1013.600
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数 n: 1
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 288 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
製品番号:
1013.700
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数 n: 2
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 443 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
製品番号:
1013.800
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数 n: 3
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 577 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
1113.600
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • 数 n: 2
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1604 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
1113.700
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • 数 n: 4
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 2230 g
show article view
クランプ・ベース
システム:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
1113.800
CAD
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • 数 n: 7
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 3320 g
show article view
クランプ・ベース

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1013.600 - EH 1113.800 クランプ・ベース
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類