1113.800 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
1113.800
資料
クランプ・ベース
  • システム: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • 数 n: 7
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 3320 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1113.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類