調整式回転ブロック

EH 1048.600 - EH 1148.600

検索結果は 2 ヒットしました

システム
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
製品番号:
1048.600
CAD
資料
調整式回転ブロック
  • システム: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • 重量: 286 g
show article view
調整式回転ブロック
システム:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
製品番号:
1148.600
CAD
資料
調整式回転ブロック
  • システム: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • 重量: 1421 g
show article view
調整式回転ブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1048.600 - EH 1148.600 調整式回転ブロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類