アングル

EH 1021.600 - EH 1021.700

検索結果は 2 ヒットしました

システム
b [mm]
h1 [mm]
リブの位置

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
リブの位置:
製品番号:
1021.600
CAD
資料
アングル
  • システム: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • リブの位置: 左
  • 重量: 473 g
show article view
アングル
システム:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
リブの位置:
製品番号:
1021.700
CAD
資料
アングル
  • システム: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • リブの位置: 左
  • h4: 97 mm
  • 重量: 593 g
show article view
アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1021.600 - EH 1021.700 アングル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.