1121.500 - アングル

システム
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
製品番号:
1121.500
資料
アングル
  • システム: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1501 g
アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1121.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類