アングル

EH 1020.300 - EH 1121.500

検索結果は 4 ヒットしました

システム
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b [mm]:
24,5 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
製品番号:
1020.300
CAD
資料
アングル
  • システム: V40
  • b: 24,5 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 167 g
show article view
アングル
システム:
V40
b [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
製品番号:
1021.500
CAD
資料
アングル
  • システム: V40
  • b: 38 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • 適合ねじ: M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 303 g
show article view
アングル
システム:
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
製品番号:
1120.300
CAD
資料
アングル
  • システム: V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 770 g
show article view
アングル
システム:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
製品番号:
1121.500
CAD
資料
アングル
  • システム: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1501 g
show article view
アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1020.300 - EH 1121.500 アングル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類