ベース・プレート

EH 1102.100 - EH 1102.200

検索結果は 2 ヒットしました

システム
d1 [mm]
d3 [mm]
T溝の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T溝の数:
3 x 3
製品番号:
1102.100
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T溝の数: 3 x 3
  • 重量: 21 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
T溝の数:
5 x 5
製品番号:
1102.200
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • T溝の数: 5 x 5
  • 重量: 37 kg
show article view
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1102.100 - EH 1102.200 ベース・プレート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.