ベース・プレート DIN55201のパレットに適合

EH 1100.700 - EH 1103.500

検索結果は 5 ヒットしました

システム
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T溝の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T溝の数:
5 x 5
製品番号:
1100.700
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 5 x 5
  • 重量: 56 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1100.800
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 84 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T溝の数:
9 x 9
製品番号:
1100.900
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 適合ねじ: M16
  • y: 16 mm
  • T溝の数: 9 x 9
  • 重量: 155 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T溝の数:
5 x 7
製品番号:
1103.300
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 5 x 7
  • 重量: 69 kg
show article view
ベース・プレート
システム:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T溝の数:
7 x 9
製品番号:
1103.500
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 適合ねじ: M12
  • y: 12 mm
  • T溝の数: 7 x 9
  • 重量: 121 kg
show article view
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1100.700 - EH 1103.500 ベース・プレート – DIN55201のパレットに適合
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.