ベース・プレート DIN55201のパレットに適合

EH 1000.800

検索結果は 1 ヒットしました

システム
b1 [mm]
l1 [mm]
T溝の数

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
T溝の数:
7 x 7
製品番号:
1000.800
CAD
資料
ベース・プレート
  • システム: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T溝の数: 7 x 7
  • 重量: 28 kg
show article view
ベース・プレート

材質

  • スティール、焼入れ、研削

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1000.800 ベース・プレート – DIN55201のパレットに適合
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.