ハルダーのパンチ、3408シリーズには、径10mm、径12mm、径15mmのサイズがあります。
本体の両側にインサートがついており、交換可能となっています。この特殊ナイロン製のインサートは、打撃音を少なくし、耐摩耗性に優れ、かつ、欠けが起きません。また、金槌と一緒に使う際には、確実、かつソフトに叩くことに役立ちます。
製品の特長:
手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業、乘用車/商用車
この製品は 3408.012 - ドロップハンマー / (Ø: 12 mm) 製品グループの1モデルです ドロップハンマー (EH 3408.)
インサート
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.