SECURALプラスチックハンマーは四角形のインサートなので、コーナーや、角の作業に適しているので、その分野のスペシャリストです。
ポリウレタン製のインサートは、中程度の硬さで、交換も可能です。
ハンマーの頭部には、叩いた時の反動を最大限吸収するような、質量バランスを考えた量の鋼球が入っています。このショックレス機能により、作業者の腕への負担が軽減されるだけでなく、ワークへの衝撃をしっかり加えることが出来ます。
ハンマーの長手方向に溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。
本製品には、2つのサイズがあります: 680g と1,000g 、インサート打撃面30 x 40mmと35 x 45mmです
製品の特長:
フローリングの施工, 窓やドアの取付け, モルタル壁の施工, 家具の製作, 配管作業, 板金加工, 軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整, 修理, ノミによる穴彫り作業
この製品は 3380.045 - SECURALプラスチックハンマー 頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート / (長さ x 幅: 35 mm x 45 mm) 製品グループの1モデルです SECURALプラスチックハンマー 頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート (EH 3380.)
仕様
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.