SUPERCRAFTスレッジハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されおり、これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTスレッジハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。
この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。
この破断することのない鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。
この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。
ハンドルとインサートは、交換可能です。
本製品は3つのサイズがあります:ヘッド径80mmで重さ4,410g、 径100mmで重さ7,050g,、径100mmで重さ9,300g
製品の特長:
型枠作業, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, コンクリート型枠作業, 足場の組立, テントの設営, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 板金の矯正, 保守作業, タイヤの交換
この製品は 3366.081 - SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ / (Ø: 80 mm, 重量: 4410 g) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTスレッジハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ (EH 3366.)
ハンドル
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.