SUPERCRAFTスレッジハンマー
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

EH 3366.

SUPERCRAFTスレッジハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されおり、これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTスレッジハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この破断することのない鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。

この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。

 ハンドルとインサートは、交換可能です。

本製品は3つのサイズがあります:ヘッド径80mmで重さ4,410g、 径100mmで重さ7,050g,、径100mmで重さ9,300g

製品の特長:

  • ショックレス、格別な打撃力
  • ノイズが少なく、腕への負担を軽減
  • 最高強度の特別ナイロン製のインサート
  • 振動を減衰し、安定したヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げ
  • 誤ってハンドル根元で叩いた時のハンドル保護スリーブ
  • ハンドルとインサートは交換可能
  • サイズ径80mm (全重量 4,410g)、径100mm (全重量 7,050g)、径100mm (全重量 9,300g)

応用分野

型枠作業, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, コンクリート型枠作業, 足場の組立, テントの設営, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 板金の矯正, 保守作業, タイヤの交換

検索結果は 3 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
製品番号:
3366.081
SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • 重量: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
製品番号:
3366.107
SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • 重量: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
製品番号:
3366.110
SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • 重量: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3366. SUPERCRAFTスレッジハンマー – 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFT soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools