3027.281 - SIMPLEX スレッジハンマー
ゴム複合材、 "自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径D60mm とD80mm は、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります:

スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。

長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。

鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

本製品のサイズには、径60mm とD80mmと短いハンドルがあります。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
  • 長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。径と短いハンドルがあります。

応用分野

造園 、ガーデニング, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立, テントの設営, 大工作業, プレハブ住宅の施工

 

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

この製品は 3027.281 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3220 g
製品番号:
3027.281
SIMPLEX スレッジハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3220 g
  • GTIN: 4030618312444
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • スーパープラスティック、白
  • 中硬
  • 堅牢
  • 高い耐摩耗性

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3027.281
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools