ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径D60mm とD80mm は、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります:
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
本製品のサイズには、径60mm とD80mmと短いハンドルがあります。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立, テントの設営, 大工作業, プレハブ住宅の施工
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3027.261 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3027.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.