ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEXプラスチックハンマーの径60mmとD80mm は、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります:
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動吸収性能が良いヒッコリー製ハンドルは、握りやすい形状に加工し、ニスで二度塗り仕上げをしていますので、泥がついても安心です。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルでは、D60mmとD80mmのサイズが揃い、スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, 垣根、柵の施工
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3027.260 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル (EH 3027.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.