3026s008 - プロモーションボックス
SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ プラスチックとマグネットフック

このプロモーションBOXは、長い歴史があるハルダー社のSIMPLEXソフトハンマー3026.060 と、使い勝手が良いマグネットフックが同梱されています。

このSIMPLEX ソフトハンマー径60mm(製品番号3026.060)には、ゴム複合材とプラスチックのインサートが付属しているオールラウンダーです。耐摩耗性に優れて、振動吸収が良く、臭いが無い、中程度の硬さのインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて長寿命です。赤色の硬いプラスチック製インサートは、強力な打撃と耐油性を兼ね備えています。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルのの折れを防ぐスリーブが付いており、割れに強くなっています。振動を減衰し、握りやすい形状の高級木製ハンドルは、グリップ部をニスの2度塗り仕上げしているため、汚れに強くなっています。SIMPLEX の基本理念に従って、全ての部品は交換可能であり、レトロフィットも出来ます。従って、経済的であり、かつ、環境に優しい製品となっています。

このハルダー社のマグネットフックは、多目的に、エアーガン、ケーブル、ホース、衣装、テープ等様々な物を掛ける用途に使うことが出来ます。このフックは、ネジ留めする必要がないため、好きな場所にくっつけてすぐ使えるのが特徴です。プラスチック製で堅牢なフックは、6個のネオジウム磁石により大きな保持力を発生しています (径65mm)。ゴムでカバーされた本体は、耐油性で、掛ける際のキズを防止しています。また、ユニークな2か所のフック形状 (例、エアーガンとホース)は、掛けた物が不意に滑り落ちたり、ずれないように出来ています。このフックにより、床に障害物を放置することなく、作業エリアを安全に保ちます。

製品の特長:

バリューBOX: SIMPLEXソフトハンマー (製品番号3026.060) とハルダー社のマグネットフック(製品番号3688.003).

  • 長い歴史のハルダー社のSIMPLEXソフトハンマー径60mm、ゴム複合材(黒色、中程度の硬さ、打撃クッション性、臭いなし、耐摩耗性) / プラスチック(赤色、硬い、耐油性).
    • 全ての部品は交換 / レトロフィット可能、経済的でかつ環境に優しい
    • 異なる硬さのインサートは、幅広い用途、メンテナンス、修理作業等オールラウンダーです
  • さらに、ハルダー社のマグネットフック、黒色、ネジ留め不要の多目的フック
    • 頑丈なプラスチック製
    • 6個のネオジウム磁石による強力な保持力(径65mm)
    • ゴムでカバーされた表面は、耐油性があり、掛ける物に傷がつくのを防ぎます
    • ユニークな形状は、2か所に別の物を掛けることが出来ます

応用分野

修理・保守作業

この製品は 3026s008 - プロモーションボックス SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ プラスチックとマグネットフック / () 製品グループの1モデルです SIMPLEXプロモーションボックス SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/ プラスチックとマグネットフック (EH 3026.)

gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
1750 g
製品番号:
3026s008
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • 重量: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3026s008
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools