EH 3026.
このプロモーションBOXは、長い歴史があるハルダー社のSIMPLEXソフトハンマー3026.060 と、使い勝手が良いマグネットフックが同梱されています。
このSIMPLEX ソフトハンマー径60mm(製品番号3026.060)には、ゴム複合材とプラスチックのインサートが付属しているオールラウンダーです。耐摩耗性に優れて、振動吸収が良く、臭いが無い、中程度の硬さのインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて長寿命です。赤色の硬いプラスチック製インサートは、強力な打撃と耐油性を兼ね備えています。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルのの折れを防ぐスリーブが付いており、割れに強くなっています。振動を減衰し、握りやすい形状の高級木製ハンドルは、グリップ部をニスの2度塗り仕上げしているため、汚れに強くなっています。SIMPLEX の基本理念に従って、全ての部品は交換可能であり、レトロフィットも出来ます。従って、経済的であり、かつ、環境に優しい製品となっています。
このハルダー社のマグネットフックは、多目的に、エアーガン、ケーブル、ホース、衣装、テープ等様々な物を掛ける用途に使うことが出来ます。このフックは、ネジ留めする必要がないため、好きな場所にくっつけてすぐ使えるのが特徴です。プラスチック製で堅牢なフックは、6個のネオジウム磁石により大きな保持力を発生しています (径65mm)。ゴムでカバーされた本体は、耐油性で、掛ける際のキズを防止しています。また、ユニークな2か所のフック形状 (例、エアーガンとホース)は、掛けた物が不意に滑り落ちたり、ずれないように出来ています。このフックにより、床に障害物を放置することなく、作業エリアを安全に保ちます。
製品の特長:
バリューBOX: SIMPLEXソフトハンマー (製品番号3026.060) とハルダー社のマグネットフック(製品番号3688.003).
修理・保守作業
検索結果は 1 ヒットしました