3026.040 - SIMPLEXソフトハンマー
ゴム複合材 / プラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

SIMPLEXハンマー3026シリーズは、ゴム製/ プラスチック製インサートの組み合わせですが、ハルダーのトップセラーの一つです。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。 

赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。このインサートの組合せは、様々な作業に対応することが出来ます。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。径60mmのサイズには、 “自立タイプ” (3023.260)もあります。

製品の特長:

  • ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /プラスチック製インサート(赤色、耐油性)の組合せのSIMPLEXハンマー 
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ;グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
  • 全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。また、スレッジハンマーもあり、ヘッド径60mmには、”自立タイプ”があります
  • 幅広い用途に使えるハルダーのトップセラー

応用分野

軽作業から中程度の作業、自動車、トラックの組立て修理 作業, へこみ修復作業、保守作業、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工, 大工仕事向け

この製品は 3026.040 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材 / プラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材 / プラスチック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル (EH 3026.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
640 g
製品番号:
3026.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 640 g
  • GTIN: 4030618300656
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • プラスティック、赤
  • 耐油性
  • ユニバーサル

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3026.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools