Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta mobile, grandezza 40

EH 23310.

I bloccaggi verticali a spinta vengono utilizzati, tra le altre cose, quando i I movimenti di rotazione non sono possibili a causa del pezzo in lavorazione.

I bloccaggi rapidi verticali a spinta offrono i seguenti vantaggi:

  • cambio del pezzo più facile e veloce spostando la staffa in avanti o indietro.
  • il campo di serraggio in direzione orizzontale è tra l1 min. e l1 max..
  • per cambiare il pezzo in lavorazione, è possibile spingere indietro le staffe da l1 max. per dimensione l2.
  • bloccaggio manuale rapido tramite la staffa, la leva regolabile o la DOPPIA leva eccentrica.
  • Come per tutti i bloccaggi rapidi verticali a spinta,il gancio di bloccaggio di questa versione può anche essere ruotato verso sinistra o verso destra. L'uso dell'anello di posizionamento 23310.0350 consente di fissare la posizione di serraggio. Qui h1 min. aumenta di almeno 7 mm (corsa meno 7 mm).
  • design compatto, quindi meno ingombro durante il serraggio.
  • facilmente regolabile anche a grandi altezze di serraggio, utilizzando i cilindri per la regolazione dell'altezza

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura, con cuscinetto assiale e vite a ripresa
Fig.:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
20 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
6 kN
Article-No.:
23310.0083
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con impugnatura, con cuscinetto assiale e vite a ripresa – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Corsa: 20 mm
  • Forza di bloccaggio1): 6 kN
  • Peso: 1400 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con impugnatura, con cuscinetto assiale e vite a ripresa
Fig.:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
6 kN
Article-No.:
23310.0086
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con impugnatura, con cuscinetto assiale e vite a ripresa – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Forza di bloccaggio1): 6 kN
  • Peso: 1560 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
Fig.:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
20 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
10 kN
Article-No.:
23310.0084
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Corsa: 20 mm
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Forza di bloccaggio: 10 kN
  • Peso: 1075 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
Fig.:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
10 kN
Article-No.:
23310.0087
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Forza di bloccaggio: 10 kN
  • Peso: 1239 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con doppie leve eccentriche
Fig.:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
20 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
4 kN
Article-No.:
23310.0085
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con doppie leve eccentriche – Fig. 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Corsa: 20 mm
  • Forza di bloccaggio1): 4 kN
  • Peso: 1396 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con doppie leve eccentriche
Fig.:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
4 kN
Article-No.:
23310.0088
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con doppie leve eccentriche – Fig. 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Forza di bloccaggio1): 4 kN
  • Peso: 1562 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

Staffa

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Leva di serraggio

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
  • Acciaio legato, cementato e temperato, brunito

Riferimenti

L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando prolunghe EH 23310. o dischi distanziali EH 1107. e EH 1108. oppure può essere ridotta tramite puntali filettati, p. es. EH 22730.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Funzionamento

  1. Spingere indietro la staffa di bloccaggio.
  2. Inserire il pezzo.
  3. Spingere in avanti la staffa.
  4. Regolare la posizione di serraggio della staffa usando la vite zigrinata.
  5. Fissare / bloccare la posizione usando il dado zigrinato.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Bloccaggi rapidi verticali a spinta – mobile, grandezza 40
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.