I bloccaggi verticali a spinta vengono utilizzati, tra le altre cose, quando i I movimenti di rotazione non sono possibili a causa del pezzo in lavorazione.
I bloccaggi rapidi verticali a spinta offrono i seguenti vantaggi:
Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.
Questo articolo 23310.0085 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta mobile, grandezza 40 / Con doppie leve eccentriche (d1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloccaggi rapidi verticali a spinta mobile, grandezza 40 (EH 23310.)
Staffa
Leva di serraggio
L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando prolunghe EH 23310. o dischi distanziali EH 1107. e EH 1108. oppure può essere ridotta tramite puntali filettati, p. es. EH 22730.
I bloccaggi si possono fissare in due modi:
La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti