Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Versione:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 25
Bloccaggio verticale a spinta:
23310.0027 - 23310.0029
Maggior dettagli
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 25 – Fig. 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 2 mm
d2 : 16 mm
d3 : 25 mm
e: 22760.0040
Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0027 - 23310.0029
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 32
Bloccaggio verticale a spinta:
23310.0040 - 23310.0045
Maggior dettagli
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 32 – Fig. 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 3 mm
d2 : 20 mm
d3 : 32 mm
e: 22760.0042
Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0040 - 23310.0045
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40
Bloccaggio verticale a spinta:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Maggior dettagli
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40 – Fig. 2
h1 : 7 mm
h2 : 16 mm
d1 : 5 mm
d2 : 28 mm
l1 : 43,5 mm
l2 : 17,5 mm
e: 22760.0052
b: 35 mm
Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 60
Bloccaggio verticale a spinta:
23310.0065, 23310.0067
Maggior dettagli
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 60 – Fig. 2
h1 : 10 mm
h2 : 20 mm
d1 : 8 mm
d2 : 40 mm
l1 : 66,5 mm
l2 : 27,5 mm
e: 22760.0064
b: 56 mm
Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0065, 23310.0067
Peso: 151 g
per la dell'articolo
Versione:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 82,5
Bloccaggio verticale a spinta:
23310.0070
Maggior dettagli
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 82,5 – Fig. 2
h1 : 15 mm
h2 : 40 mm
d1 : 10 mm
d2 : 62 mm
l1 : 93 mm
l2 : 39 mm
e: 22760.0104
b: 78 mm
Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0070
Peso: 355 g
per la dell'articolo
Assemblaggio
Per montare l'anello di posizionamento occorre smontare la staffa.
Scheda EH 23310. Anello di posizionamento – per bloccaggi rapidi verticali a spinta
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.