Mazza spac­ca­le­gna SIM­PLEX
 IM0009511 Foto Banner

Mazza spac­ca­le­gna SIM­PLEX

L'ascia spaccalegna - strumento combinato per la divisione di tronchi da 1 metro

Con il marchio di qualità "Made in Germany", il martello SIMPLEX a faccia morbida è ancora considerato lo standard di riferimento in base al quale vengono misurati altri martelli a faccia morbida quando si tratta di qualità, versatilità e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni nel commercio e industria. Il "SIMPLEX splitting maul" dimostra che anche dopo oltre 85 anni, Erwin Halder KG ha ancora molte idee!

Rapido – facile – sicuro: la nuova "spazzalegna SIMPLEX" 

Basato sulla collaudata tecnologia SIMPLEX, nella sua spaccatura SIMPLEX, Halder ha sviluppato uno strumento di combinazione intelligente per la divisione rapida e sicura di tronchi da 1 metro.

I vantaggi della mazza spaccalegna SIMPLEX sono evidenti:  

  • Due strumenti in uno
  • Risparmi sui costi rispetto all'acquisto separato di maglio spaccalegna e mazzuolo dalla faccia morbida
  • Inserto reversibile in acciaio forgiato e temprato con cura con naso tornito, realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità
  • Impugnatura in hickory premium   - Include robusto paralama in pelle
  • Attacco brevettato e inserto in acciaio nella custodia del martello
  • Maggiore sicurezza sul lavoro: i colpi sui cunei in acciaio / alluminio non danneggeranno / spaccheranno i cunei, grazie all'inserto superplastico. 
  • La sostituzione di inserti usurati o manici in legno danneggiati è semplice e veloce e può essere eseguita dall'utente
  • L'alloggiamento con manicotto di protezione dell'impugnatura solida impedisce alla maniglia di rompersi in caso di mancata presa. 
  • Certificato KWF (test KWF) 
  • Certificato GS dall'istituto Remscheid VPA.
  • Prodotto in Germania

Aree di applicazione:

  • Raccolta manuale del legno con motore
  • Modo sicuro e pratico per guidare i cunei
  • Per la divisione del cuneo durante l'abbattimento
  • Dividere i registri di un metro
  • Pali di guida in legno 
  • "Fare legna da ardere" per professionisti e utenti privati.

La mazza spaccalegna SIMPLEX è stata inserita del "Premio attrezzature forestali".