In­ser­to spac­ca­le­gna SIM­PLEX

EH 3210.

L’inserto da spacco della mazza spaccalegna SIMPLEX è realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità. Offre un’azione di spaccatura estremamente elevata grazie al suo naso tornito. Il suo peso di 1,340 g rende la mazza spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura. Il manicotto in plastica allegato consente si bloccare l’inserto di taglio nella sede SIMPLEX.

Questo inserto di taglio può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.160!

Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto spaccalegna per mazza spaccalegna SIMPLEX.
  • Realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità.
  • Azione di spaccatura estremamente elevata grazie al suo naso tornito.
  • Il suo peso di 1,340g rende la mazza spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura della mazza spaccalegna.
  • Manicotto in plastica per il fissaggio dell'inserto nella sede SIMPLEX. 
  • Può essere adattato, con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • Può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.160!

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Article-No.:
3210.160
Inserto spaccalegna SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Peso: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato e temperato
  • Guaina di plastica compresa

Assemblaggio

L'inserto spaccalegna 3210.160 può essere montato solo nella sede in ghisa temperata 3011.160!

Note

Sistema di fissaggio alla sede brevettato.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3210. Inserto spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.