Sede per mazza spac­ca­le­gna SIM­PLEX

EH 3011.

Questa sede in ghisa temperata è stata sviluppata appositamente per la mazza spaccalegna SIMPLEX. Viene fornito con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Robusta e antivibrazioni, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie al rivestimento il polvere resistente all’usura. Il suo peso di 1,900g rende la mazza spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura.

In questa sede possono essere installati solo pezzi di ricambio per mazza spaccalegna SIMPLEX!

Un aggiornamento a questa versione di traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede in ghisa temperata per mazza spaccalegna SIMPLEX.
  • Con manicotto di protezione del manico integrato.
  • Eccellente resistenza alla rottura.
  • Nessuna scheggiatura.
  • Ammortizza le vibrazioni.
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura.
  • Molto resistente.
  • Il suo peso di 1,900g fornisce un peso superiore e una buona azione di spaccatura della mazza spaccalegna.
  • Può essere adattato, con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • In questa sede possono essere installati solo pezzi di ricambio per mazza spaccalegna SIMPLEX!

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Article-No.:
3011.160
Sede SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Peso: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo

Materiale

Sede

  • Ghisa temperata

Assemblaggio

Solo inserti di ricambio SIMPLEX possono essere montati con questa sede in ghisa temperata 3011.160!

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3011. Sede per mazza spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.