Ma­ni­co in hic­ko­ry
per mazza spaccalegna SIMPLEX

EH 3244.

Realizzato in hickory, questo manico è stato appositamente progettato per l’uso con la mazza spaccalegna SIMPLEX. Il manico ergonomico e verniciato è stato sviluppato per consentire l’utilizzo della mazza spaccalegna su entrambi i lati.

L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di rompersi in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Questo previene lesioni causate da teste di mazza che si sono staccate.

Questo manico può essere montato solo nella sede in acciaio fuso 3011.160!

In linea con il principio smart SIMPLEX, anche questo manico è sostituibile. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manico in hickory di alta qualità per la mazza spaccalegna SIMPLEX.
  • Forma ergonomica per consentire l’uso della mazza spaccalegna su entrambi i lati.
  • Verniciato.
  • Fibra lunga, ultra resistente.
  • Rilevante per la sicurezza (non si romperà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.160!

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Article-No.:
3244.160
Manico SIMPLEX in hickory
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Peso: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Assemblaggio

I manici in hickory 3244.160 possono essere montati solamente nelle sedi in ghisa temperata 3011.160!

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3244. Manico in hickory – per mazza spaccalegna SIMPLEX
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.