Sup­por­ti fissi

EH 22690.

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

La tua selezione ha prodotto 42 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0021
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • Sistema: V40
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0001
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0002
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0042
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • Sistema: L16
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0043
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • Sistema: L16
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0121
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • Sistema: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0101
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • Sistema: V70
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0102
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • Sistema: V70
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0142
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • Sistema: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e superficie bombata
Fig.:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0143
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e superficie bombata – Fig. 2
  • Sistema: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0221
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0201
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0202
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0242
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0243
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0321
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V40
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22690.0323
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V40
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0301
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0302
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0303
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0304
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0305
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: V70/L12
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0343
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: L16
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Fig.:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0345
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
  • Sistema: L16
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22690. Supporti fissi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.