EH 25164.
Cerniere in pressofusione di zinco con posizioni di indicizzazione per la porta e coperture in posizioni fisse. Evita indesiderate chiusure o aperture automatiche. Questo è un vantaggio, ad esempio, quando si riempiono macchine e impianti o durante la manutenzione e le riparazioni. La versione con le posizioni di indicizzazione -3' e 117° (foto 2) assicura anche che la porta o il coperchio prema leggermente contro il telaio con il -3° quando è chiuso.
Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Corpo
Asse
Molla