Cerniere in pressofusione di zinco con posizioni di indicizzazione per la porta e coperture in posizioni fisse. Evita indesiderate chiusure o aperture automatiche. Questo è un vantaggio, ad esempio, quando si riempiono macchine e impianti o durante la manutenzione e le riparazioni. La versione con le posizioni di indicizzazione -3' e 117° (foto 2) assicura anche che la porta o il coperchio prema leggermente contro il telaio con il -3° quando è chiuso.
Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.
Questo articolo 25164.0105 - Cerniere pressofusione di zinco, con posizioni di indicizzazione / Posizioni di indicizzazione -90°, 0°, 90° e 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere pressofusione di zinco, con posizioni di indicizzazione (EH 25164.)
Corpo
Asse
Molla
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti