25164.0010 - Cerniere
pressofusione di zinco, con posizioni di indicizzazione

Cerniere in pressofusione di zinco con posizioni di indicizzazione per la porta e coperture in posizioni fisse. Evita indesiderate chiusure o aperture automatiche. Questo è un vantaggio, ad esempio, quando si riempiono macchine e impianti o durante la manutenzione e le riparazioni. La versione con le posizioni di indicizzazione -3' e 117° (foto 2) assicura anche che la porta o il coperchio prema leggermente contro il telaio con il -3° quando è chiuso.

Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.

Questo articolo 25164.0010 - Cerniere pressofusione di zinco, con posizioni di indicizzazione / Posizioni di indicizzazione -3° e 117° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere pressofusione di zinco, con posizioni di indicizzazione (EH 25164.)

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Co­lo­re:
argento
Ver­sio­ne:
Posizioni di indicizzazione -3° e 117°
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25164.0010
Documenti
Cerniere
  • Posizioni di indicizzazione -3° e 117° – Fig. 2, Zinco pressofuso, argento
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 152 g
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Asse

  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • Acciaio per molle
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25164.0010
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.