Boc­co­le di­stan­zia­li per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato

EH 22880.

Utilizzati per il montaggio dei tappi ad espansione con tirante allungato.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22880.0424
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22880.0425
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22880.0426
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
7 mm
Article-No.:
22880.0427
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22880.0428
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • Peso: 7,2 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
9 mm
Article-No.:
22880.0429
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali
d1 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22880.0430
CAD
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Boccole distanziali

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato e temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22880. Boccole distanziali – per tappi ad espansione Expander con tirante allungato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.