22880.0427 - Boccole distanziali
per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato

Utilizzati per il montaggio dei tappi ad espansione con tirante allungato.

Questo articolo 22880.0427 - Boccole distanziali per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato / (d1: 7 mm) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di­stan­zia­li per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato (EH 22880.)

d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
7 mm
Article-No.:
22880.0427
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Peso: 4,8 g
Boccole distanziali

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato e temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22880.0427
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.