22880.0429 - Boccole distanziali
per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato

Utilizzati per il montaggio dei tappi ad espansione con tirante allungato.

Questo articolo 22880.0429 - Boccole distanziali per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato / (d1: 9 mm) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di­stan­zia­li per tappi ad espansione Expander® con tirante allungato (EH 22880.)

d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
9 mm
Article-No.:
22880.0429
Documenti
Boccole distanziali
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Peso: 9,6 g
Boccole distanziali

Materiale

Corpo

  • Acciaio bonificato e temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22880.0429
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.