22045.0008 - Sostegni
per posizionatori

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

Questo articolo 22045.0008 - Sostegni per posizionatori / Bifrontali (d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Sostegni per posizionatori (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22045.0008
Documenti
Sostegni
  • Bifrontali
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • Per viti: M6
  • Peso: 35 g
Sostegni

Materiale

  • Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, sabbiato opaco

Assemblaggio

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22045.0008
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.