Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 448 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 472 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 498 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 520 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 546 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 399 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 437 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 477 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 513 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 551 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 588 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 627 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 664 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 703 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 743 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 779 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, esecuzione compatta
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
Ritenute di sicurezza
Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.