Boccole di montaggio
per imbastitori e perni rimovibili
EH 22400.
La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) è ideale per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie.
Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.
Centraggio garantito dalla tolleranza del collare (es. rapido montaggio di piastre e componenti).
Chiave piatta regolabile
Chiave piatta regolabile : Chiave piatta regolabile Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
Peso: 309 g
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa : Chiave frontale fissa Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
Article-No.:
22350.1998
Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
Interasse ±0,1: 30 mm
Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
Peso: 243 g
Quadro di azionamento: 1/2 in
Prodotto:
-
Adatto alle misure d1: 25 mm
Article-No.:
22350.1999
Chiave frontale fissa
Per esecuzione Fig.: 2
Assemblaggio
La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) può essere installata tramite una chiave universale a perni, o in alternativa con una chiave a tubo a perni frontali.
Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita. Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili. L'inserimento del perno è possibile da entrambe le estremità.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22400. Boccole di montaggio – per imbastitori e perni rimovibili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.