22380.0130 - Imbastitori
autobloccanti, esecuzione compatta

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Profilo compatto con impugnatura sagomata

Questo articolo 22380.0130 - Imbastitori autobloccanti, esecuzione compatta / (d1 -0,04 -0,08: 25 mm, l1 +0,6: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, esecuzione compatta (EH 22370. /EH 22380.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
631 kN
Article-No.:
22380.0130
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 437 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22380.0130
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.