Boc­co­le di po­si­zio­na­men­to con collare, DIN 172 A

EH 23112.

Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.

Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.

La tua selezione ha prodotto 138 risultati

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0020
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0021
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0022
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0023
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0024
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
5 mm
Article-No.:
23112.0025
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0030
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0031
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0032
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0033
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0034
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
6 mm
Article-No.:
23112.0035
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0036
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0037
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0038
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 4,3 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0040
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0041
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 3,1 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
7 mm
Article-No.:
23112.0042
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 7 mm
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0043
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0044
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0045
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0046
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0047
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
23112.0048
CAD
Documenti
Boccole di posizionamento
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D H7: 8 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Boccole di posizionamento

Materiale

  • Acciaio bonificato e temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23112. Boccole di posizionamento – con collare, DIN 172 A
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.