Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura a fungo

EH 22340. /EH 22350.

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Versione compatta con impugnatura a fungo.

La tua selezione ha prodotto 208 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0279
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 197 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0280
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 213 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0281
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 224 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0282
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 244 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0283
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 255 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0284
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 270 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0285
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 291 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0286
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 301 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0287
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 317 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22340.0288
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 337 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0289
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 244 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0290
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 265 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0291
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 291 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0292
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 316 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0293
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 335 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0294
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 363 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0295
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 384 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0296
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 413 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0297
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 432 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0298
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 455 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Article-No.:
22340.0299
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 479 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Article-No.:
22340.0300
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 441 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Article-No.:
22340.0301
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 473 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Article-No.:
22340.0302
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 517 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Impugnatura

  • Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

  • Acciaio inox, nero

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22340. /EH 22350. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura a fungo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.