Im­ba­sti­to­ri au­to­bloc­can­ti con im­pu­gna­tu­ra a fungo singolo effetto - secondo norma NAS / MS17984

EH 4210.

Gli imbstitori secondo la norma MS17984 / NAS1333-1343 vengono utilizzati per il fissaggio rapido, il bloccaggio, la regolazione, il cambio e il fissaggio. Si sbloccano  rapidamente e sono perfetti per connessioni frequenti.

I perni a sgancio rapido (imbastitori a semplice effetto / perni di serraggio a sfera) sono prodotti secondo la Norma Aeronautica MS / NAS e testati secondo la NAS 1332.

Trattamento superficiale:

Tutte le parti inox passivizzate secondo norma AMS2700

Tutte le parti in alluminio anodizzate secondo norma MIL-A-8625

Trattamento termico:

Corpo: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)

Perno: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)

Sfera: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

La tua selezione ha prodotto 181 risultati

Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]
De­scri­zio­ne stan­dard

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Article-No.:
4210.A03
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 13,1 g
  • Descrizione standard: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Article-No.:
4210.A04
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 13,4 g
  • Descrizione standard: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Article-No.:
4210.A05
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 13,7 g
  • Descrizione standard: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Article-No.:
4210.A06
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 14,1 g
  • Descrizione standard: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Article-No.:
4210.A07
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 14,4 g
  • Descrizione standard: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Article-No.:
4210.A08
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 14,8 g
  • Descrizione standard: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Article-No.:
4210.A10
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 15,4 g
  • Descrizione standard: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Article-No.:
4210.A11
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 15,8 g
  • Descrizione standard: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Article-No.:
4210.A12
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 16,1 g
  • Descrizione standard: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Article-No.:
4210.A13
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 16,5 g
  • Descrizione standard: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Article-No.:
4210.A14
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 16,8 g
  • Descrizione standard: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Article-No.:
4210.A15
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 17,1 g
  • Descrizione standard: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Article-No.:
4210.A16
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 17,5 g
  • Descrizione standard: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Article-No.:
4210.A18
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 18,2 g
  • Descrizione standard: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Article-No.:
4210.A20
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 18,8 g
  • Descrizione standard: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Article-No.:
4210.A22
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 19,5 g
  • Descrizione standard: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,8 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Article-No.:
4210.A28
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 21,6 g
  • Descrizione standard: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Article-No.:
4210.A30
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 22,2 g
  • Descrizione standard: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
4,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Article-No.:
4210.A43
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 4,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,83 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 27 g
  • Descrizione standard: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/4 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
9,200 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Article-No.:
4210.B03
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,254 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 9.200 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 14,8 g
  • Descrizione standard: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/4 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
9,200 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Article-No.:
4210.B04
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,254 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 9.200 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 15,5 g
  • Descrizione standard: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/4 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
9,200 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Article-No.:
4210.B05
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,254 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 9.200 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 16,1 g
  • Descrizione standard: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/4 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
9,200 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Article-No.:
4210.B06
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,254 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 9.200 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 16,7 g
  • Descrizione standard: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/4 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
9,200 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
Article-No.:
4210.B07
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo
  • Diametro nominale A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Foro di ricezione max.: 0,254 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 9.200 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 17,3 g
  • Descrizione standard: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Perno

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Molla

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM-A-313)

Manico

  • Alluminio anodizzato nero - Alum.Alloy 380 (specifica ASTM B85/B85)
  • Da 3/8" - Alluminio anodizzato nero - Alum.Alloy 6061-T6 (specifica AMS-QQ-A200/8)

Anello di aggancio

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A313M)

Pulsante

  • Acciaio inox passivato - CRES 303 (specifica ASTM A484/484M)

Sfera

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 440C (specifica AMS5630)

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Altre combinazioni diametro / lunghezza non elencati che soddisfano la norma possono essere prodotti a breve termine su richiesta del cliente.

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Funzionamento

Gli imbastitori ad effetto semplice sono autobloccanti. Premendo il pomolo le sfere vengono sbloccate.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4210. Imbastitori autobloccanti con impugnatura a fungo – singolo effetto - secondo norma NAS / MS17984
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.