Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Versione compatta con impugnatura a fungo.
Questo articolo 22340.0242 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura a fungo / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, con impugnatura a fungo (EH 22340. /EH 22350.)
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti