22690.0064 - Supporti fissi

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Questo articolo 22690.0064 - Supporti fissi / Con gambo filettato e piano liscio (h ±0,01: 30 mm, d1: M24) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti fissi (EH 22690.)

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano liscio
Fig.:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0064
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano liscio – Fig. 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio max.: 498 Nm
  • Peso: 412 g
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22690.0064
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.