22691.0041 - Supporti fissi
con superficie di contatto in plastica

I perni con superficie di contatto in plastica possono essere utilizzati come supporti protettivi, arresti e cuscinetti di spinta.Questo protegge le superfici di alta qualità da eventuali danni.

Questo articolo 22691.0041 - Supporti fissi con superficie di contatto in plastica / Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia (h ±0,1: 10 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti fissi con superficie di contatto in plastica (EH 22691.)

Ver­sio­ne
Fig.
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia
Fig.:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22691.0041
Documenti
Supporti fissi
  • Con filetto maschio, inserto in plastica, superficie liscia – Fig. 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Carico solo statico max.: 22,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 28 g
Supporti fissi

Materiale

Inserto

  • Plastica (PEEK), blu

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22691.0041
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.