Viti di re­go­la­zio­ne con superficie di contatto in plastica, oscillante

EH 22600.

Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta.

Il rivestimento in plastica è delicato e protegge le superfici di alta qualità. Inoltre il piattello oscillante è adatto a superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Article-No.:
22600.0005
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Article-No.:
22600.0006
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Article-No.:
22600.0008
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Article-No.:
22600.0010
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Article-No.:
22600.0012
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Article-No.:
22600.0016
CAD
Documenti
Viti di regolazione
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -60 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Viti di regolazione

Materiale

Snodo sferico

  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio inox A2

Piatto

  • Plastica (PEEK), blu

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22600. Viti di regolazione – con superficie di contatto in plastica, oscillante
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.