Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 159 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0504
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0505
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0506
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0507
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0512
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0513
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0514
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0515
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0516
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0522
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0523
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0524
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0525
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0526
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0527
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Plastica POM, rosso

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità