Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 159 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0906
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0908
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0921
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0922
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0923
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0924
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0926
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0928
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0961
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0962
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0964
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0966
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0972
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0974
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0975
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0976
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0982
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0984
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0986
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 217 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
22720.0452
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
22720.0453
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
22720.0454
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
22720.0455
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia, in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
22720.0456
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, in plastica, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Plastica POM, rosso

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità