Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 159 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0865
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0866
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0868
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0870
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0872
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0873
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0874
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0876
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0878
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0880
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0882
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0884
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0886
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0891
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0892
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0893
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0894
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0895
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0896
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0901
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0902
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0903
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0904
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0905
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Con piano zigrinato, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Plastica POM, rosso

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità