Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 159 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0603
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0604
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0605
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0606
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0608
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0621
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0622
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0623
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0624
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0626
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0628
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0661
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0662
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0664
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0666
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0702
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0704
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0705
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0706
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0742
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0744
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0746
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0827
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0828
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Plastica POM, rosso

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità